型号 | 方向 (选择) | 刀片 规格 | 刀杆 材质 | 最小 加工径 ΦB | 尺寸 | 使用刀片 | 零件 | 单价(元) 1~2支 | ||||
D | F | L | K | 刀片螺钉 | 螺钉扳手 | |||||||
S08K-SCLC | R | 06-10 | 钢 | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | CC□□0602 P.711 | CS25 | T-8 | 143 |
L | 06-10 | |||||||||||
S10K-SCLC | R | 06-12 | 12 | 10 | 6 | 125 | 7 | 143 | ||||
L | 06-12 | |||||||||||
S12M-SCLC | R | 06-14 | 14 | 12 | 7 | 150 | 6 | 143 | ||||
L | 06-14 | |||||||||||
S16Q-SCLC | R | 06-18 | 18 | 16 | 9 | 180 | 7 | 157 | ||||
L | 06-18 | |||||||||||
C08K-SCLC | R | 06-10 | 硬质 合金 | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | 536 | |||
L | 06-10 | |||||||||||
C10M-SCLC | R | 06-12 | 12 | 10 | 6 | 150 | 7 | 536 | ||||
L | 06-12 | |||||||||||
C12Q-SCLC | R | 06-14 | 14 | 12 | 7 | 180 | 6 | 643 | ||||
L | 06-14 | |||||||||||
S12M-SCLC | R | 09-16 | 钢 | 16 | 12 | 7 | 150 | 7 | CC□□09T3 P.711 | CS35 | T-15 | 143 |
L | 09-16 | |||||||||||
S14M-SCLC | R | 09-16 | 16 | 14 | 8 | 150 | 7 | 157 | ||||
L | 09-16 | |||||||||||
S16Q-SCLC | R | 09-18 | 18 | 16 | 9 | 180 | 7 | 157 | ||||
L | 09-18 | |||||||||||
S20R-SCLC | R | 09-22 | 22 | 20 | 11 | 200 | 5 | 171 | ||||
L | 09-22 | |||||||||||
S25R-SCLC | R | 09 | 32 | 25 | 17 | 200 | 5 | 193 | ||||
L | 09 | |||||||||||
S20R-SCLC | R | 12-22 | 25 | 20 | 12 | 200 | 8 | CC□□1204 | CS45 | T-15 | 171 | |
L | 12-22 | |||||||||||
S25R-SCLC | R | 12 | 32 | 25 | 14 | 200 | 8 | 193 | ||||
L | 12 |
型号 | 方向 (选择) | 刀片 规格 | 刀杆 材质 | 最小 加工径 ΦB | 尺寸 | 使用刀片 | 零件 | 单价(元) 1~2支 | ||||
D | L | L1 | H | 刀片螺钉 | 螺钉扳手 | |||||||
S1607K-SCLC | R | 06-08 | 钢 | 8 | 16 | 125 | 15 | 15 | CC□□0602 P.711 | CS25 | T-8 | 171 |
S1609K-SCLC | R | 06-10 | 10 | 16 | 125 | 15 | 15 | 171 |
型号 | 部件名称 | 1套 装入数 | 单价(元) 1~2套 |
CS25* | 刀片螺钉 | 10 | 60 |
CS35* | 100 | ||
CS45 | 60 | ||
T-8* | 螺钉扳手 | 10 | 120 |
T-15* | 120 |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~ |
折扣率 | 价格表 | 5% | 10% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|