硬质合金钻头 铝・不锈钢加工用直柄型/超短刃型X型横刃修磨 (先端角118°)
商品
评价
详情
  • 硬质合金钻头 铝・不锈钢加工用直柄型/超短刃型X型横刃修磨 (先端角118°)
  • 硬质合金钻头 铝・不锈钢加工用直柄型/超短刃型X型横刃修磨 (先端角118°)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金钻头 铝・不锈钢加工用直柄型/超短刃型X型横刃修磨 (先端角118°)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
特别适用于铝合金及不锈钢的加工。
铝・SUS加工用硬质合金钻头 立铣刀柄型/先端角118°・X型/超短刃型:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

 
型号
D
槽长
全长
L
单价(元)20支以上另行报价
1~4支5~9支10~19支
C-ALSDBC
(超短刃型)
21238454138
2.11238474240
2.21340514643
2.31340514643
2.51443544946
2.61443665956
2.71646807268
2.81646807268
31646665956
3.21849928378
3.31849928378
3.420521019186
3.52052928378
4225511510498
4.22255129116110
4.52458130117111
52662139125118
62866213192181

[ ! ]所示价格均为税前价
 

交货期

铝・SUS加工用硬质合金钻头 立铣刀柄型/先端角118°・X型/超短刃型:相关图像

概述・特性


●提高加工精度成为可能。
●加工后可得到光滑的孔壁。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 钻头 > 硬质合金钻头 > 直柄型/立铣刀柄型 钻头(硬质合金) > 硬质合金钻头 铝・不锈钢加工用直柄型/超短刃型X型横刃修磨 (先端角118°)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页