超硬合金立铣刀 铝加工用 平头型 2刃・30°螺旋角/短刃型・RL刃长型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
超硬合金立铣刀 铝加工用 平头型 2刃・30°螺旋角/短刃型・RL刃长型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
特征/使用事例
铝材加工用特价产品!排屑顺畅表面精度良好。
概述・特性
●大进给量加工的同时可保证排屑顺畅。
●侧刃带辊光刃,可提高加工表面粗糙度。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
切削刀具
>
硬质合金立铣刀
>
硬质合金平头型立铣刀
>
平头型立铣刀(硬质合金)
>
超硬合金立铣刀 铝加工用 平头型 2刃・30°螺旋角/短刃型・RL刃长型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740132406707
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740132406707