超硬合金立铣刀 ALC涂层 粗加工型 细齿纹距・45°螺旋角/短刃型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 ALC涂层 粗加工型 细齿纹距・45°螺旋角/短刃型
  • 超硬合金立铣刀 ALC涂层 粗加工型 细齿纹距・45°螺旋角/短刃型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 ALC涂层 粗加工型 细齿纹距・45°螺旋角/短刃型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
采用45°螺旋角生材・铝・铜的粗加工的可实现高转速切削。
ALC涂层硬质合金粗加工型立铣刀 细齿纹距・45°螺旋角/短刃型:相关图像

规格表

 
型号刃径
D
刃长
全长
L
柄径
d
刃数单价(元)30支以上另行报价
1~4支5~9支10~29支
ALCHRFPSC6126063197187177
8167083293278264
102080104355337320
122480124395375356

[ ! ]所示价格均为税前价
 

交货期

ALC涂层硬质合金粗加工型立铣刀 细齿纹距・45°螺旋角/短刃型:相关图像

概述・特性


●采用润滑性优异、耐热性好(耐热温度1100°)的ALC涂层。
●采用45°螺旋角,可实现高转速切削。
●采用细齿纹断屑槽,加工后的表面粗糙度良好。
[ ! ]由于ALC涂层具有不导电的性质,请不要使用导电型对刀仪对刀。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金平头型立铣刀 > 粗加工型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 ALC涂层 粗加工型 细齿纹距・45°螺旋角/短刃型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页