超硬合金立铣刀 XCP涂层 倒角加工用 立铣刀 高硬度钢加工用 6刃
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 倒角加工用 立铣刀 高硬度钢加工用 6刃
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 倒角加工用 立铣刀 高硬度钢加工用 6刃
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XCP涂层 倒角加工用 立铣刀 高硬度钢加工用 6刃

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
●适用于HRC65以下的高硬度钢加工倒角。
●采用6刃形状,加工效率高。
●加工后的工件表面粗糙度良好。

XCP-HSVEM基本信息1
产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
XCP系列特点1

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
XCP系列特点2
尺寸图
XCP-HSVEM尺寸图1
规格概述
XCP-HSVEM规格描述
使用案例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP铣刀使用案列1

切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金高硬度钢倒角加工用立铣刀进行切削

XCP铣刀使用案列2 ●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。

XCP铣刀使用案列3
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高硬度钢材加工的选刀要领是什么?
建议选用采用“负前角”,“刀尖的负角度刃带处理”等方法提高了刃尖强度的刀具。或采用多刃型道具,最大限度确保道具的截面积。
高硬度钢材的加工要领是什么?
高速铣削与以往的加工方法相比较,在提高切削速度及进给速度的同时,减少切深量。尽量缩短刀具露出刀夹的长度,并采用如热膨胀刀柄的夹持刚性和跳动精度高的刀夹,这是实现稳定的高精度切削的关键。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 倒角/定心刀具 > 倒角/V槽 > 超硬合金立铣刀 XCP涂层 倒角加工用 立铣刀 高硬度钢加工用 6刃
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页