超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角 4刃/超短刃型 长颈型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角 4刃/超短刃型 长颈型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角 4刃/超短刃型 长颈型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
可实现大进给加工的4刃长颈、圆弧角型
产品特点
●圆弧角(R)精度达到±5μm(本公司测量值)的高品质立铣刀,可实现高精度的深槽加工。
●采用4刃型设计,可设定2刃型无法实现的大进给。
XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀_4刃/超短刃型_长颈型特点
实际有效长度仅供参考。担心与工件发生干涉时,请务必实际测量,进行确认。
尺寸图
图1
XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀_4刃/超短刃型_长颈型尺寸图
图2
XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀_4刃/超短刃型_长颈型尺寸图
使用案例
示例
XCP产品示例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例

XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀_4刃/超短刃型_长颈型 材质表

切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金平头型4刃长颈型立铣刀进行槽切削
XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀_4刃/超短刃型_长颈型切削条件
●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●切削加工时如果发生振颤,请降低切削条件。
刃径D有效长度Ad(mm)高硬度钢
(40~50HRC)
高硬度钢
(50~54HRC)
高硬度钢
(55~60HRC)
高硬度钢
(60~62HRC)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
140.02~0.031,89024,1501,71021,8501,62020,70090012,600
60.01~0.021,47018,9001,33017,1001,26016,2007209,000
80.01~0.021,26016,8001,14015,2001,08014,4006127,200
100.005~0.011,05014,70095013,30090012,6004505,400
120.005~0.0184012,60076011,40072010,8003604,500
1.560.02~0.051,89018,9001,71017,1001,62016,20090012,600
80.015~0.031,26016,8001,14015,2001,08014,4006759,000
100.015~0.031,15515,7501,04514,25099013,5006308,100
120.015~0.031,05014,70095013,30090012,6005587,200
160.01~0.0368012,50062011,31059010,7103606,120
260.03~0.071,84016,9101,66015,3001,58014,4901,0109,320
80.03~0.071,84016,9101,66015,3001,58014,4901,0109,320
100.03~0.071,47014,7001,33013,3001,26012,6008108,100
120.01~0.031,26012,6001,14011,4001,08010,8007207,380
140.01~0.031,15511,5501,04510,4509909,9006307,020
180.007~0.021,00010,5009009,5008508,9006006,500
200.007~0.027889,6607138,7406758,2804685,400
250.005~0.016958,6506307,8605957,4503904,860
2.580.02~0.052,02013,5301,83012,2401,74011,5901,1107,460
120.02~0.051,64011,3401,48010,2601,4009,7209406,640
200.02~0.051,47010,0001,3309,0501,2608,5707205,510
250.01~0.031,0309,4509308,5508808,1005705,220
3120.02~0.051,68011,6001,48010,5501,40010,0009906,300
160.02~0.051,47010,5001,3309,5001,2609,0007205,850
200.02~0.051,4709,4501,3308,5501,2608,1007205,220
250.01~0.031,3209,4101,1908,5101,1208,0606904,960
300.01~0.031,2607,3501,1406,6501,0806,3005854,050
400.003~0.0058407,3507606,6507206,3004954,500
4160.04~0.11,7908,1601,6207,3801,5407,0001,1005,000
200.04~0.11,6807,3501,5206,6501,4406,3009904,500
300.04~0.11,0504,7259504,2759004,0505402,970
注意事项
涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
品牌介绍
MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
适用加工工件材料是怎样的?
最适合从调质钢(45HRC)到高硬度钢(65HRC)工件材料的金属切削加工。
XCP涂层有什么特点?
采用硬度高和耐热性优异的XCP涂层(含硅),表面硬度达4,000Hv,汽化温度高达1,200℃,高速与干式加工中表现优异,可实现长寿命金属切削加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金圆弧角型立铣刀 > 圆弧角型长颈型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角 4刃/超短刃型 长颈型