超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 大进给高刚性 4刃 无侧刃型 45度螺旋角 短刃型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 大进给高刚性 4刃 无侧刃型 45度螺旋角 短刃型
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 大进给高刚性 4刃 无侧刃型 45度螺旋角 短刃型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 大进给高刚性 4刃 无侧刃型 45度螺旋角 短刃型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
XCP-CR-HFEM4N
●采用负前角刃型圆弧角与无螺旋角的短刃长,实现了高刚性。即使是槽角部的振颤,亦可有效抑制。
●采用倒锥设计,在利用外周刃对角部加工时,刀具肩部不会与工件相接触。
●可实现从底面的半精加工到精加工,缩短了加工时间。

XCP-CR-HFEM4S
●高精度的圆弧角,精确的芯厚,45度螺旋角的组合使立铣刀具具有优良的刚度和锋利度,大进给切削实现了高效率。
●从型腔加工到侧面加工,粗加工及半精加工均可适用的万能型立铣刀。

XCP-CR-HFEM4N和XCP-CR-HFEM4基本信息1
产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
XCP系列特点1

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
XCP系列特点2
尺寸图
XCP-CR-HFEM4N和XCP-CR-HFEM4尺寸图1
规格概述
XCP-CR-HFEM4N和XCP-CR-HFEM4规格描述
使用案例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP铣刀使用案列1

切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金圆弧角型4刃立铣刀进行切削

XCP铣刀使用案列2 ●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液,并同时使用鼓风机。

XCP铣刀使用案列3

用XCP涂层硬质合金圆弧角型4刃侧面无刀刃型立铣刀进行槽切削

XCP铣刀使用案列2 ●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。

XCP铣刀使用案列4
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
利用圆弧角型立铣刀进行仿形加工有哪些优点?
球头型立铣刀的刃径是先端R的2倍,而圆弧角型立铣刀的刃径则不受先端R尺寸的影响,可以选择较大值。一旦刃径增大,切削条件将会得到优化。刀具的刚性随刃径的增大而提高,尤其是对于小口径刀具,可将其偏摆抑制在最小范围内,实现稳定的加工。此外,实际加工直径增大、可实现切削速度的提高,从而可提高加工表面精度、刀具使用寿命。
高硬度钢材的加工要领是什么?
高速铣削与以往的加工方法相比较,在提高切削速度及进给速度的同时,减少切深量。尽量缩短刀具露出刀夹的长度,并采用如热膨胀刀柄的夹持刚性和跳动精度高的刀夹,这是实现稳定的高精度切削的关键。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金圆弧角型立铣刀 > 圆弧角型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 大进给高刚性 4刃 无侧刃型 45度螺旋角 短刃型