超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 /高效率型/3刃/2.5D刃长型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 /高效率型/3刃/2.5D刃长型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 /高效率型/3刃/2.5D刃长型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
●3刃型设计,强效抑制振颤,从切入加工至槽加工可一次性完成。
●具有独特的容屑槽形状,在沟槽加工时可达到使用2刃切削时相同的切深。
●切屑排除性良好,进给速度为普通立铣刀的2倍以上。
XCP-CR-HEM3SR基本信息1
产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
XCP系列特点1

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
XCP系列特点2
尺寸图
XCP-CR-HEM3SR尺寸图1
规格概述
XCP-CR-HEM3SR规格描述
●以蓝色文字表示柄径(d)的规格,请指定圆弧角(R),刃经(D)与柄径(d)。
使用案例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP铣刀使用案列1
 
切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金3刃45度螺旋角型立铣刀进行纵深切削
XCP铣刀使用案列2●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●若加工材料为不锈钢,请使用湿式加工。
●建议使用螺旋加工与坡走加工。

XCP铣刀使用案列3
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
利用圆弧角型立铣刀进行仿形加工有哪些优点?
球头型立铣刀的刃径是先端R的2倍,而圆弧角型立铣刀的刃径则不受先端R尺寸的影响,可以选择较大值。一旦刃径增大,切削条件将会得到优化。刀具的刚性随刃径的增大而提高,尤其是对于小口径刀具,可将其偏摆抑制在最小范围内,实现稳定的加工。此外,实际加工直径增大、可实现切削速度的提高,从而可提高加工表面精度、刀具使用寿命。
高硬度钢材的加工要领是什么?
高速铣削与以往的加工方法相比较,在提高切削速度及进给速度的同时,减少切深量。尽量缩短刀具露出刀夹的长度,并采用如热膨胀刀柄的夹持刚性和跳动精度高的刀夹,这是实现稳定的高精度切削的关键。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金圆弧角型立铣刀 > 圆弧角型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 /高效率型/3刃/2.5D刃长型