产品概述
●高硬度钢加工用米思米XCP系列硬质合金立铣刀。
●刃长品种丰富,可选择符合加工尺寸要求的最佳刃长。
●通用4刃型上加工了高精度圆弧角的立铣刀。
●加工后的工件表面粗糙度良好。
●圆弧角刃尖设计可防止崩刃。

产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。

尺寸图
规格概述

●以蓝色文字表示柄径(d)的规格,请指定圆弧角(R),刃经(D)与柄径(d)。
使用案例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
切削条件基准表(推荐) 用XCP涂层硬质合金4刃45度螺旋角型立铣刀进行槽与侧面切削 | |
 | ●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。 ●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。 ●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。 ●请选择适用于工件材料的切削液。 ●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液,并同时使用鼓风机。 ●切削加工时如果发生振颤,请降低切削条件。 |

注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。