产品概述
【产品概述】
●负前角刃设计,刀具刚性好,可进行高速、大进给切削。
产品特点
【产品特点】
●十分适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~54HRC)工件材料的切削加工。
●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
●采用高强度的负前角刀刃,高速切削加工中不仅使用寿命长,加工表面的精度也优良。
●采用3刃·4刃形状,能抑制振颤,进行大进给量切削。
尺寸图
【产品各部位表示方法】 XCP-HBEM3S(3刃) | XCP-HBEM4S(4刃) |
 |
使用案例
【使用案例】硬质合金球头型立铣刀
【使用案例】硬质合金大螺旋角型立铣刀
【适用材质】
【标准切削条件】

注意事项
涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
品牌介绍
MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。