产品概述
●45度螺旋角型的切削刃与工件接触长度比普通的30度螺旋角型更长。因此,减轻了单位长度切削刃的负荷,有利于延长刀具寿命。
●刀尖经过尖角保护处理,能最大限度地抑制刀尖崩刃。
产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
尺寸图
规格概述
使用案例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金4刃45度螺旋角型立铣刀进行槽与侧面切削
| | ●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。 ●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。 ●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。 ●请选择适用于工件材料的切削液。 ●在进行侧面加工时如果发生振颤,请降低使用条件。 |
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。