• 电镀锥形锉 金刚石 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电镀锥形锉 金刚石 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特征/使用事例
套装种类丰富,随时满足任何加工要求。
金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像
金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像

概述・特性

■套件内容(DTYE)
形状粒度
(#)
形状
数量
全长
L
金刚石部
B
宽度
W
厚度
T
柄径
A金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像20031303020.4~1.4
(0.4~1.7)
3
400
600
B金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像20031303040.4~1.4
(0.4~1.7)
400
600
C金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像20031303060.4~1.1
(0.4~1.7)
400
600
D金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像6001140503
[ ! ]带有( )部分的内容已发生变更,但暂时仍以( )内尺寸的旧规格产品供货。
[ ! ]柄径为塑料套去除后的尺寸,塑胶套加上后的柄径约为5mm左右。

■套件内容(DTYL)
形状粒度
(#)
形状
数量
全长
L
金刚石部
B
宽度
W
厚度
T
柄径
A金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像1503177
(180)
402.5
(2)
0.4~1.52×1.5
200
400
B金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像1503177
(180)
5040.5~2.04×2.0
200
400
C金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像1503177
(180)
5060.5~2.06×2.0
200
400
D金刚石电镀锥形锉 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-:相关图像1503177
(180)
5080.5~2.0
(0.5~2.5)
8×2.5
200
400
[ ! ]带有( )部分的内容已发生变更,但暂时仍以( )内尺寸的旧规格产品供货。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 锉刀 > 电镀锥形锉 金刚石 -圆柄φ3・10支装/扁平柄12支装-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页