价格说明
型号 | No. | 旋转锉形状 C:十字纹 S:螺旋纹 | 形状 | 刃部 最大径 | 刃长 | 全长 | 角度 | 柄径 | 柄材质 | 1套装入数 | 单价(元) | |
1~2套 | ||||||||||||
ENRBA 圆柱型 | 1 | C | S | 1.5 | 6 | 38 | - | 3 | 硬质合金 | 2 | 71 | |
2 | C | S | 2.5 | 11 | 38 | 71 | ||||||
3 | C | S | 3 | 14 | 38 | 71 | ||||||
4 | C | S | 4 | 12.7 | 38 | 171 | ||||||
5 | C | S | 5 | 12.7 | 38 | 171 | ||||||
ENRBB 圆柱球头型 | 1 | C | S | 2.5 | 11 | 38 | - | 3 | 硬质合金 | 71 | ||
2 | C | S | 3 | 14 | 38 | 71 | ||||||
3 | C | S | 4 | 12.7 | 38 | 171 | ||||||
4 | C | 5 | 12.7 | 38 | 171 | |||||||
5 | C | 6.3 | 12.7 | 50 | 3 | 钢 | 116 | |||||
ENRBC 球头型 | 1 | C | S | 2.5 | 2.3 | 38 | - | 3 | 硬质合金 | 71 | ||
2 | C | S | 3 | 2.8 | 38 | 71 | ||||||
3 | C | S | 5 | 4 | 38 | 171 | ||||||
4 | C | S | 6.3 | 5 | 44 | 3 | 钢 | 116 | ||||
ENRBH 圆锥型 | 1 | C | S | 3 | 8.9 | 38 | 12° | 3 | 硬质合金 | 71 | ||
2 | C | S | 3 | 11 | 38 | 14° | 71 | |||||
3 | C | S | 3 | 16 | 38 | 7° | 71 | |||||
4 | C | 5 | 12.7 | 38 | 16° | 171 | ||||||
5 | C | 6.3 | 12.7 | 53 | 22° | 3 | 钢 | 116 | ||||
ENRBD 树型 | 1 | C | S | 3 | 6 | 38 | - | 3 | 硬质合金 | 71 | ||
2 | C | 3 | 12.7 | 38 | - | 71 | ||||||
3 | C | 5 | 12.7 | 38 | - | 171 | ||||||
4 | C | 6 | 16 | 50 | - | 6 | 钢 | 148 | ||||
ENRBJ 尖圆锥型 | 1 | C | S | 3 | 12.7 | 38 | 8° | 3 | 硬质合金 | 71 | ||
2 | C | 5 | 12.7 | 38 | 14° | 171 | ||||||
3 | C | 6 | 16 | 50 | 14° | 6 | 钢 | 151 | ||||
ENRBK 树型 (圆形顶部) | 1 | C | S | 3 | 12.7 | 38 | - | 3 | 硬质合金 | 71 | ||
2 | C | S | 6 | 16 | 50 | - | 6 | 钢 | 148 | |||
3 | C | S | 9.5 | 19 | 63 | - | 186 |
型号 | No. | 旋转锉形状 CE:带底刃十字纹 | 形状 | 刀部 最大径 | 刃长 | 全长 | 角度 | 柄径 | 柄材质 | 1套装入数 | 单价(元) |
1~2套 | |||||||||||
ENRBEA 圆柱型 | 1 | CE | 1.5 | 6 | 38 | - | 3 | 硬质合金 | 2 | 71 | |
2 | CE | 2.5 | 11 | 38 | 71 | ||||||
3 | CE | 3 | 14 | 38 | 75 | ||||||
4 | CE | 6.3 | 14.7 | 43 | 钢 | 116 |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~ |
折扣率 | 价格表 | 5% | 10% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|