• 微型气动研磨机/微型气动研磨机(往复运动)/微型气动研磨机 90°型・120°型 <日本UHT制造>
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型气动研磨机/微型气动研磨机(往复运动)/微型气动研磨机 90°型・120°型 <日本UHT制造>

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特征/使用事例

微型气动研磨机/微型气动研磨机(往复运动)/微型气动研磨机 90°型・120°型 <日本UHT制造>:相关图像
微型气动研磨机/微型气动研磨机(往复运动)/微型气动研磨机 90°型・120°型 <日本UHT制造>:相关图像
微型气动研磨机/微型气动研磨机(往复运动)/微型气动研磨机 90°型・120°型 <日本UHT制造>:相关图像

微型气动研磨机/微型气动研磨机(往复运动)/微型气动研磨机 90°型・120°型 <日本UHT制造>:相关图像

概述・特性


MSG-3BSN
●通过改进传统产品的零件精度、材料和尺寸,提高了产品的精度和耐久性。
●最适合手持方式的17mm、12角形主体外形。
●采用自行研制的叶片式马达,超高速研磨机实现了低振动、低噪声。
●配合品种丰富的磨头,可适应各种用途。
●旋转速度快,空气消耗量少,是节能型产品。

TLL-07
●重量轻,适合单手操作。良好的重量平衡设计,使操作更加得心应手。
●采用超级筒夹,可适应各种形状的磨头。
●通过对压缩空气的调节,可精细控制往复速度。
●最适合用作模具行业以及各种行业的精密加工。

MAG-093,MAG-123
●附带隔热、抗振用橡胶套管。
●使用气压低,从0.4Mpa起。
●备有以人体工程学为基础设计的90°和120°两种角度。
●降低了直角式研磨机易发生的烦人噪音。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动微型研磨机 > 微型气动研磨机/微型气动研磨机(往复运动)/微型气动研磨机 90°型・120°型 <日本UHT制造>
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页