型号 | 产品名 | 用途、参考资料 |
LX-651.7E-P | Macro基准元件 | 精密铸造处理,带有可安装4颗固定螺钉的通孔。 适合于自动换装,固定分度位置4×90° |
LX-678.2E-S | Macro一体式槽型基准元件 | 不锈钢材质,可用于条型电极的安装,最大宽度可达30mm 可安装识别芯片 |
LX-678.4E-S | Macro一体式方孔型基准元件 | 不锈钢材质,可用于方形或圆电极的安装,最大宽度可达28mm 可安装识别芯片 |
LX-658.2E-S | 直槽夹持器 | 替代旧型号3R-658.2E-S。 未淬火,用于最大宽度为30mm的扁平电极。 安装在LX-651.7-P,3R-657.1E-S或3R-651.7E-XS上 |
LX-658.4E-S | 方型夹持器 | 替代旧型号3R-658.4E-S。 用来夹持圆形工件,与基准元件配合使用,硬化处理 |
3R-600.28-S | Macro标准夹头 | 带磨削后端面的铸造夹头,可安装在夹具或3R-A26488上 |
3R-A26675 | 转接板(配合3R-600.28-S使用) | 用于EDM主轴和3R基准头的转接 |
3R-SG650 | Macro电极储放盒(硬质塑料/国产) | 材质为硬质塑料,可放置1件54×54定位片 |
3R-651.7E-XS | Macro基准元件 | 为电极或工件提供基准及中心位置。 |
3R-601.7E-P | Macro基准元件 | 为电极或工件提供基准及中心位置。须安装上工件后再装夹在Macro HP基准座上。 |
3R-605.1E | 长拉杆 | 用于基准座或基准头与基准片之间的连接。适用于气动基准头或基准座。 |
3R-605.2E | 短拉杆 | 用于基准座或基准头与基准片之间的连接。适用于手动基准头或基准座。 |
3R-658.1E-S | 连接夹持器 | 适用于石墨电极或有一个粗糙安装面的铜电极/工件。 安装在3R-651.7E-S或3R-651.7E-XS上。 |
3R-600.24-S | Macro 标准型手动基准头 | 给主轴头或工作台提供X、Y、Z三向基准,适用于电极小工件的定位。允许扭矩125N·m,夹紧力6000N,重复定位精度±1μm。 |
3R-SGT-3620-1 | 转接板 | 用于EDM主轴和3R基准头的转接。原型号:3R-3620.24-EF |
3R-650-8-5 | Macro储放盒 | 材质为硬质塑料,可放置8件54×54定位片。 |
3R-610.21-S | Macro 标准型手动工作台基准座 | 提供X、Y、Z三向基准。适用于电极小工件的定位。允许扭矩125N·m,夹紧力6000N。重复定位精度±1μm。立卧转换功能可以实现工件电极的五面加工。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|