• 离子交换树脂 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

离子交换树脂 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
美国进口产品;
专为线切割研制的离子交换树脂;
交换容量大,性能稳定;
主要应用于实验室、化学化工、冶金、电子等领域.
产品概述
■离子交换树脂对溶液中的不同离子有不同的亲和力,对它们有吸附作用,在工业领域中一般用于水处理。
产品特点
■活化率高,能发挥超群的交换性能。
■只使用新品树脂制成。
■优异的稳定性。
■优异的表面动力学性能。
尺寸图
■实物图
离子交换树脂实物图1离子交换树脂实物图2

离子交换树脂尺寸图
使用案例
■基本性能指标
基本性能指标
■建议使用条件
建议使用条件
 
注意事项
■初次使用本产品时,请清扫并更换容器内的加工业液。
■水质的变化会影响本产品的寿命,夏季时尤需注意
■保管时请避开直射光线,请存放在温度变化较小的场所。
■不使用时请不要随意拆开封口。

规格表

型号 容量
(L / 箱)
树脂混合体积比阴离子:阳离子单价(元)40箱以上另行报价
(每升单价)
1~2箱3~4箱5~39箱
RER10
(5L×2袋)
1:1538
(53.8)
523
(52.3)
501
(50.1)

[ ! ]所示价格均为税前价
[ ! ]该产品以箱为销售单位。离子交换树脂 标准型/经济型:相关图像


MSDS下载 」


 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
离子交换树脂如何应对吸入,皮肤接触,的急救措施
吸入:转移到新鲜空气处。
皮肤接触:用肥皂和水洗净。 如果皮肤刺激持续,请就医。
离子交换树脂如何应对眼睛接触,食入的急救措施
眼睛接触:立刻大量用水冲洗眼睛至少15分钟,撑开眼睛,及时就医。
食入:喝两杯水。 如果出现本能呕吐,请保持气道畅通。如果症状持续,请就医。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电火花工具 > 离子交换树脂 > 离子交换树脂 标准型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页