电极丝 线切割加工用
商品
评价
详情
  • 电极丝 线切割加工用
  • 电极丝 线切割加工用
  • 电极丝 线切割加工用
  • 电极丝 线切割加工用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电极丝 线切割加工用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
慢走丝线切割是电火花线切割的一种,是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型,它主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。
产品特点
■米思米线切割用电极丝
■采用100%纯铜原料
■加工精度高,品质稳定!
电极丝品质比较图
尺寸图
卷重
(kg)
卷轴规格凸缘直径
D
外壳
W
凸缘厚度
a
轴孔直径
h
3P31301101020
5P516011512.520
7P7(DIN160)1601601522
15P15(DIN200)2002002022
20P202501401532
卷轴尺寸
使用案例
■放电过程分四步
1.电极丝与工件的间隙达到十几微米时,利用间隙的脉冲电压,破坏通过无离子的水保持的间隙绝缘,从而产生电火花放电。3.以弧柱为中心,包围弧柱的工作液温度急速上升,迅速气化,造成体积急剧膨胀,引起间隙局部爆炸,工件及电极丝表面的熔化金属飞溅。
放电过程第一步放电过程第三步
2.在电火花放电的地方输入脉冲电流,电流持续形成弧柱,以弧柱为中心,电极丝与工件的一部分到达几千度的高温,开始熔化。4.在电流供给停止的同时,在间隙输入干净的工作液,使熔化的金属被冷却,形成细小的金属颗粒而散落于水中,留下凹坑,间隙再次恢复绝缘,等待下一次放电的重复。
放电过程第二步放电过程第四步
注意事项
■请将电极丝报保管于湿度较低的通风阴凉的场所,温度请尽量控制在20℃~25℃,以避免电极丝发生氧化。
■电极丝放置时间超过6个月可能会发生垂直度不良的问题。
■抗拉强度≥980N/mm2,适合直线加工,请避免适用于2°以上的倾斜加工。
相关产品
■商品名:线切割用过滤器
过滤器
■离子交换树脂
离子交换树脂
■产品情况
种类丰富,适用于日本,欧洲,中国台湾等各种品牌的线切割机
■产品情况
完全新品树脂,保证吸附效果
工作交换量大,使用寿命长
规格表
型号线径线径公差
(mm)
抗拉强度
(N/mm2)
延伸率
(%)
化学成分
(%)
卷轴规格卷轴重量
(g)
EBWT0.1+0/-0.001≥980≤3铜(Cu) 63%
锌(Zn) 37%
P3190±5
0.15+0/-0.001≥980≤3P5305±5
0.2+0/-0.002≥980≤3铜(Cu) 60%
锌(Zn) 40%
K160335±5
0.25+0/-0.002≥980≤3K200560±10
0.3+0/-0.002≥980≤3P20880±10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何处理加工精度不良和卷线不良
加工精度不良:检查确认电极丝的张力,确认工作环境(包括工作液),调整UV轴的间隙,调整偏心量
卷线不良:有可能是电极丝的末端未散开,目视确认电极丝无缠绕后,蒋电极丝安装好
如何处理断线不良和穿线不良
断线不良:检查导电块,定期更换,清洗导丝嘴,再次确认位置精度,检查确认加工条件,水压,检查确认电极丝的张力
穿线不良:清洗导丝嘴,扩大工件穿线孔,人工调整水量,检查程序和实施中心位置定位,更换垂直度较好的电极丝
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页