价格说明
型号 | No. | A | B | C | D | E | F | 重量 (g) | 单价(元) 20个以上另行报价 | 交货期 | ||
1~3个 | 4~7个 | 8~19个 | ||||||||||
TSNPT (T型螺帽) | 1008 | 15.8 | 12.7 | 9.5 | 4.7 | M08 | 22 | 20 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | ![]() |
1210 | 17.5 | 12.7 | 11.8 | 5.5 | M10 | 22 | 22 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | ![]() | |
1410 | 22.2 | 15.8 | 13.8 | 8.7 | M10 | 28 | 50 | 15.7 | 15.1 | 14.5 | ![]() | |
1412 | 22.2 | 15.8 | 13.8 | 8.7 | M12 | 28 | 48 | 15.7 | 15.1 | 14.5 | ![]() | |
1612 | 25.4 | 15.8 | 15.8 | 8.7 | M12 | 28 | 60 | 20.2 | 19.4 | 18.7 | ![]() | |
1614 | 25.4 | 15.8 | 15.8 | 8.7 | M14 | 28 | 57 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | ![]() | |
1810 | 28.5 | 19 | 17.5 | 11.1 | M10 | 30 | 90 | 24.7 | 23.7 | 22.9 | ![]() | |
1816 | 28.5 | 19 | 17.5 | 11.1 | M16 | 30 | 85 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | ![]() | |
2016 | 31.7 | 19 | 19 | 11.9 | M16 | 30 | 98 | 29.2 | 28.1 | 27.0 | ![]() | |
2018 | 31.7 | 25.4 | 19.7 | 14 | M18 | 38 | 110 | 33.7 | 32.4 | 31.2 | ![]() | |
2218 | 36 | 25.4 | 21.7 | 13.8 | M18 | 38 | 178 | 40.4 | 38.8 | 37.4 | ![]() | |
2220 | 36 | 25.4 | 21.7 | 13.8 | M20 | 38 | 190 | 51.6 | 49.6 | 47.8 | ![]() | |
2418 | 38.2 | 25.4 | 23.5 | 14 | M18 | 38 | 184 | 35.9 | 34.5 | 33.2 | ![]() | |
2420 | 38.2 | 25.4 | 23.5 | 14 | M20 | 38 | 250 | 49.4 | 47.5 | 45.7 | ![]() | |
2620 | 41.3 | 25.4 | 24.7 | 15.8 | M20 | 44 | 250 | 51.6 | 49.6 | 47.8 | ![]() | |
2822 | 44 | 28.5 | 26.9 | 17.5 | M22 | 50 | 330 | 65.1 | 62.6 | 60.3 | ![]() | |
2824 | 44 | 28.5 | 26.9 | 17.5 | M24 | 50 | 312 | 94.2 | 90.6 | 87.3 | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|