压板 夹具支持用螺旋千斤顶
商品
评价
详情
  • 压板 夹具支持用螺旋千斤顶
  • 压板 夹具支持用螺旋千斤顶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压板 夹具支持用螺旋千斤顶

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
1T=1000KG
1KG=9.8N,1000KG=9.8kN
1T=1000KG=9.8kN
1kN≈102KG
压板 夹具支持用螺旋千斤顶:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型号 No. A B ΦC ΦD ΦE 重量
(g)
单价(元) 20个以上另行报价
1~3个 4~7个 8~19个
CSJSU-A*
(磁铁型)
50 43 50 35 40 11.5 130  209 201 193
70 57 70 35 40 11.5 350  227 218 210
100 80 100 40 45 11.5 650  330 317 305
150 115 150 45 50 11.5 1,100  399 384 370
250 150 250 50 60 11.5 2,450  597 574 553
CSJSU-B
(磁铁型)
50 37 50 35 40 11.5 130  197 190 183
70 50 70 35 40 11.5 350  215 207 199
100 70 100 40 45 11.5 650  251 242 233
150 100 150 45 50 11.5 1,100  323 311 299
250 150 250 50 60 11.5 2,450  532 511 492
300 200 300 50 60 11.5 3,800  718 690 665

[ ! ]所示价格均为税前价
[ ! ]*CSJSU-A(磁铁型)库存售完后将废止不再生产,敬请谅解!

交货期


使用例

压板 夹具支持用螺旋千斤顶:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 机床工具 > 加工夹具 > 手用紧固用夹具 > 手用夹持零件 > 压板 夹具支持用螺旋千斤顶
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页