价格说明
刀片形状 | 型号 | 材质(选择) | 规格尺寸 | 1 套 装 入 数 | 单价(元) 11套以上另行报价 | |||||||||||||||||||
硬质合金涂层 | 涂 层 金 属 陶 瓷 | 金 属 陶 瓷 | 涂 层 C B N | C B N | 烧 结 钻 石 | 硬质 合金 | ||||||||||||||||||
M C 1 0 2 0 | M C 1 0 3 0 | M C 1 0 3 G | M C 1 0 6 3 | M T 1 0 2 0 Z | M T 1 0 1 2 | B N C 2 0 0 | M B N 2 5 | M B N 6 0 | M D A 1 0 | M K 0 1 | H 1 | 刃 尖 r | 断 屑 槽 | φd | s | φd1 | p | 1~2 套 | 3~4 套 | 5~10 套 | ||||
CPGT080202N-SD | 0.2 | SD | 8.0 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 11° | 10 | 215 | 204 | 194 | |||||||||||||
CPGT080204N-SD | 0.4 | 215 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||
CPMT080204N-FD | 0.4 | FD | 10 | 177 | 168 | 160 | ||||||||||||||||||
CPMT080208N-FD | 0.8 | 177 | 168 | 160 | ||||||||||||||||||||
CPGT090302N-SD | 0.2 | SD | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 11° | 10 | 229 | 218 | 206 | |||||||||||||
CPGT090304N-SD | 0.4 | 229 | 218 | 206 | ||||||||||||||||||||
CPMT090304N-FD | 0.4 | FD | 10 | 199 | 189 | 179 | ||||||||||||||||||
CPMT090308N-FD | 0.8 | 199 | 189 | 179 |
刀片形状 | 型号 | 材质(选择) | 规格尺寸 | 1 套 装 入 数 | 单价(元) 11套以上另行报价 | |||||||||||||||||||
硬质合金涂层 | 涂 层 金 属 陶 瓷 | 金 属 陶 瓷 | 涂 层 C B N | C B N | 烧 结 钻 石 | 硬质 合金 | ||||||||||||||||||
M C 1 0 2 0 | M C 1 0 3 0 | M C 1 0 3 G | M C 1 0 6 3 | M T 1 0 2 0 Z | M T 1 0 1 2 | B N C 2 0 0 | M B N 2 5 | M B N 6 0 | M D A 1 0 | M K 0 1 | H 1 | 刃 尖 r | 断 屑 槽 | φd | s | φd1 | p | 1~2 套 | 3~4 套 | 5~10 套 | ||||
CCGT060202N-AG | 0.2 | AG | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 7° | 10 | 345 | 327 | 310 | |||||||||||||
CCGT060204N-AG | 0.4 | 345 | 327 | 310 | ||||||||||||||||||||
CCMT09T302N-FD | 0.2 | FD | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 7° | 10 | 242 | 230 | 217 | |||||||||||||
CCMT09T304N-FD | 0.4 | 242 | 230 | 217 | ||||||||||||||||||||
CCMT09T308N-FD | 0.8 | 242 | 230 | 217 | ||||||||||||||||||||
CCGT09T302N-AG | 0.2 | AG | 10 | 532 | 505 | 478 | ||||||||||||||||||
CCGT09T304N-AG | 0.4 | 532 | 505 | 478 | ||||||||||||||||||||
CCGT09T308N-AG | 0.8 | 532 | 505 | 478 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|