铣刀杆/铣刀盘 多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-
商品
评价
详情
  • 铣刀杆/铣刀盘 多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铣刀杆/铣刀盘 多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特征/使用事例
多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

概述・特性


・用途广泛,可用于槽切削、台阶铣削、刻模仿形加工等。
・刀片与立铣刀型MWEM、 MWMM、 MWRM通用。P.733

・切削条件基准表(推荐)
工件材料推荐材质切削速度
(m/min)
进给量
(mm/刃)
普通钢
(例 S40C~S50C)
MZ2033100-150-1800.1-0.20-0.25
不锈钢
(例 SUS304)
MZ303580-140-1600.1-0.15-0.20
铸铁
(例 FC200)
MZ2031
MK01
100-150-1800.1-0.20-0.25
铝合金
(例 ADC12)
MDL1
MK01
200-500-10000.1-0.15-0.20
[ ! ]表示下限值-推荐值(粗体字)-上限值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 铣刀片/铣刀杆/铣刀盘 > 铣刀杆/铣刀盘 > 铣刀杆/铣刀盘 多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页