• 铣削用刀片/刀杆 圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-
  • 铣削用刀片/刀杆 圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铣削用刀片/刀杆 圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特征/使用事例
全长、颈长,柄径自由指定(非标)刀杆,交货迅速
圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

概述・特性

●切削条件基准表(推荐)
外径
D
工件材料碳素钢
(例 S40C~S50C)
合金钢
(硬度 40HRC以下)
不锈钢
(例 SUS304)
铸铁
(例 FC250)
12~32切削速度(m/min)80-120-16060-100-14060-100-12060-80-120
进给量(mm/刃) 0.1-0.3-0.40.1-0.2-0.30.1-0.15-0.20.1-0.2-0.3
40~63切削速度(m/min)100-160-250100-140-18080-160-18080-120-160
进给量(mm/刃)0.2-0.4-0.60.1-0.3-0.40.1-0.2-0.30.1-0.2-0.4
推荐刀片材质MZ2033MZ2033MZ3035MZ2031
[ ! ]表示下限值-推荐值(粗体字)-上限值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 铣刀片/铣刀杆/铣刀盘 > 铣刀片 > 铣削用刀片/刀杆 圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页