价格说明
外径 D | 工件材料 | 碳素钢 (例 S40C~S50C) | 合金钢 (硬度 40HRC以下) | 不锈钢 (例 SUS304) | 铸铁 (例 FC250) |
12~32 | 切削速度(m/min) | 80-120-160 | 60-100-140 | 60-100-120 | 60-80-120 |
进给量(mm/刃) | 0.1-0.3-0.4 | 0.1-0.2-0.3 | 0.1-0.15-0.2 | 0.1-0.2-0.3 | |
40~63 | 切削速度(m/min) | 100-160-250 | 100-140-180 | 80-160-180 | 80-120-160 |
进给量(mm/刃) | 0.2-0.4-0.6 | 0.1-0.3-0.4 | 0.1-0.2-0.3 | 0.1-0.2-0.4 | |
推荐刀片材质 | MZ2033 | MZ2033 | MZ3035 | MZ2031 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|