超硬合金立铣刀 ALC涂层 球头型 2刃/短刃型・标准型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 ALC涂层 球头型 2刃/短刃型・标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 ALC涂层 球头型 2刃/短刃型・标准型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特征/使用事例
ALC涂层润滑性良好,在铜、铝、生材加工中表现出优异的性能。
ALC涂层硬质合金球头型立铣刀 2刃/短刃型・标准型:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

概述・特性


●采用润滑性优异、耐热性好(耐热温度1100°)的ALC涂层。
●从铜·铝等非铁材料,直到生材均可适用。加工后,工件形状精度·表面粗糙度良好
[ ! ]由于ALC涂层具有不导电的性质,请不要使用导电型对刀仪对刀。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金球头型立铣刀 > 球头型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 ALC涂层 球头型 2刃/短刃型・标准型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页