。
产品概述
●采用高润滑性ALC涂层的通用型立铣刀。
●尖角,尖角保护2种刃尖形状,方便您根据不同的加工用途进行选择。
![ALC-PEM4SC与ALC-EM4SC基本信息1](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190001.gif)
产品特点
●从铜,铝等非铁材料,直到生材均可适用。加工后,工件形状精度,表面粗糙度良好。
![ALC-PEM4SC与ALC-EM4SC特点1](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190002.gif)
●采用润滑性优异、耐热性好(耐热温度1100°)的ALC涂层。
![ALC-PEM4SC与ALC-EM4SC特点2](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190003.gif)
●尖角,尖角保护2种刃尖形状,方便您根据不同的加工用途进行选择。
![ALC-PEM4SC与ALC-EM4SC特点3](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190004.gif)
尺寸图
规格概述
型号ALC-PEM4SC(尖角型)
![ALC-PEM4SC规格描述](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190006.gif)
型号ALC-EM4SC(尖角保护型)
![ALC-EM4SC规格描述](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190007.gif)
●以蓝色文字表示柄径(d)的规格,请指定刃经(D)与柄径(d)。
使用案例
ALC平头型立铣刀切削示例
![ALC铣刀使用案列1](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190008.gif)
切削条件基准表(推荐)
用ALC涂层硬质合金平头型4刃型立铣刀进行侧面切削
●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液,并同时使用鼓风机。
●请使用顺铣,如果发生振颤,请降低使用条件。
![ALC铣刀使用案列3](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600313570/img/aa190010.gif)
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
●由于ALC涂层具有不导电的性质,请不要使用导电型对刀仪对刀。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
概述・特性
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/merit_tool.gif)
●采用润滑性优异、耐热性好(耐热温度1100°)的ALC涂层。
●从铜·铝等非铁材料,直到生材均可适用。加工后,工件形状精度·表面粗糙度良好。
●尖角·尖角保护2种刃尖形状,方便您根据不同的加工用途进行选择。
[ ! ]由于ALC涂层具有不导电的性质,请不要使用导电型对刀仪对刀。