超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 (高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 (高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 (高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 (高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
可实现高速、高效加工的45°螺旋角、圆弧角型
产品特点
●十分适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
●采用镀膜硬度高和耐热性优异的XCP涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
●采用独创的容屑槽,沟槽切削加工的深度可与2刃型媲美。
●刃尖经过圆弧角处理,可很大限度抑制刃尖崩刃。
尺寸图
图1
XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀 高硬度钢加工用(高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型尺寸图
图2
XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀 高硬度钢加工用(高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型尺寸图
使用案例
示例
XCP产品示例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例

XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀 高硬度钢加工用(高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型 材质表

切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金4刃45度螺旋角型立铣刀进行槽·侧面切削
XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀 高硬度钢加工用(高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型切削条件
●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●切削加工时如果发生振颤,请降低切削条件。
加工内容槽切削侧面切削
工件材料高硬度钢
(40~50HRC)
高硬度钢
(50~54HRC)
高硬度钢
(55~60HRC)
高硬度钢
(60~65HRC)
高硬度钢
(40~50HRC)
高硬度钢
(50~55HRC)
高硬度钢
(55~60HRC)
高硬度钢
(60~65HRC)
刃径D切削条件
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
进给速度
(mm/min)
转速
(min-1)
248010,0004168,0002205,0001654,50075013,20071011,5504409,4603506,880
34808,9004167,1202204,2001653,78075012,72071011,1304609,3503706,800
45406,7004685,3602403,2001802,8808809,5408408,3505107,0404105,120
55855,3005074,2402602,5001952,2509207,6208806,6706105,6104904,080
66004,5005203,6002602,1001951,8901,0006,3609605,5705804,7304603,440
86303,3005462,6402601,6001951,4409504,8009004,2005103,5204102,560
105702,7004942,1602401,2801801,1529103,8408703,3605102,8604102,080
125402,2004681,7602401,0601809549103,1808702,7805102,3104101,680
Ad≤0.3D≤0.2D≤0.1D≤0.05D≤1.5D≤1.2D≤1.0D≤1.0D
RdD<6----≤0.03D≤0.02D≤0.01D≤0.01D
6≤D----≤0.03D≤0.02D≤0.02D≤0.02D
注意事项
涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
品牌介绍
MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
适用加工工件材料是怎样的?
最适合从调质钢(45HRC)到高硬度钢(65HRC)工件材料的金属切削加工。
XCP涂层有什么特点?
采用硬度高和耐热性优异的XCP涂层(含硅),表面硬度达4,000Hv,汽化温度高达1,200℃,高速与干式加工中表现优异,可实现长寿命金属切削加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金圆弧角型立铣刀 > 圆弧角型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 XCP涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 (高效率型)_4刃/刃长2.5D型_标准刃长型