产品概述
●高硬度钢加工用米思米XCP系列硬质合金立铣刀。
●采用高刚性的超短刃,颈部避让型立铣刀,可抑制振颤,获得良好的表面加工精度。
●圆弧角刃尖设计可防止崩刃。

产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。

尺寸图
规格概述

●以蓝色文字表示颈径(d1)的规格,请指定圆弧角(R),刃经(D)与颈径(d1)。
●颈径(d1)的(N)符号表示刃经(D)=柄径(d)的相同尺寸规格。
使用案例
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。