柄径(d)·全长(L)规格又添新成员
产品概述
●高硬度钢加工用米思米XCP系列硬质合金立铣刀。
●普通钢~高硬度钢的各种加工中发挥威力的基本型产品。
●刃长品种丰富,可选择符合加工尺寸要求的最佳刃长。

产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。

尺寸图
规格概述
型号XCP-HBEM2S(短刃型)
●以蓝色文字表示柄径(d)的规格,请指定先端(R)与柄径(d)。
●以蓝色文字表示的全长(L)规格,请指定先端(R)与全长(L)。
●以蓝色文字表示的柄径(d)与全长(L)的规格,请指定先端(R)与柄径(d)与全长(L)。
型号XCP-HBEM2R(标准型)
使用案例
XCP球头型立铣刀 加工示例

切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金球头型2刃高硬度钢加工用立铣刀进行切削
●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液,并同时使用鼓风机。
●切削加工时如果发生振颤,请降低切削条件。
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
概述・特性

●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
●采用高强度的负前角刀刃,高速切削加工中不仅使用寿命长,而且加工表面精度高。