产品概述
产品特点
●具有高刚性的刃尖形状和高硬度涂层,十分适于调质钢及高硬度钢的加工。
●尺寸齐备,便于选择。
尺寸图

刃径D=先端R×2使用案例
示例

XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例


切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金球头型2刃高硬度钢加工用立铣刀进行切削●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液,并同时使用鼓风机或MQL。
●切削加工时如果发生振颤,请降低切削条件。
|
|
|
|
0.2 | 650 | - | 50,000 | - | 600 | - | 50,000 | - | 550 | - | 50,000 | - |
0.3 | 1,040 | - | 50,000 | - | 960 | - | 50,000 | - | 780 | - | 50,000 | - |
0.4 | 1,460 | - | 50,000 | - | 1,180 | - | 43,800 | - | 900 | - | 38,200 | - |
0.5 | 2,240 | 2,650 | 47,700 | 50,000 | 1,430 | 2,300 | 35,000 | 50,000 | 1,120 | 1,950 | 30,600 | 50,000 |
0.75 | 2,310 | 4,800 | 31,800 | 50,000 | 1,450 | 3,900 | 23,300 | 50,000 | 1,460 | 2,740 | 20,400 | 38,200 |
1 | 1,740 | 3,670 | 23,900 | 43,000 | 1,080 | 2,620 | 17,500 | 36,600 | 1,000 | 1,940 | 15,300 | 28,600 |
1.5 | 1,730 | 3,430 | 15,900 | 28,600 | 1,080 | 2,570 | 11,700 | 24,400 | 950 | 1,880 | 10,200 | 19,100 |
2 | 1,590 | 3,280 | 11,900 | 21,500 | 1,020 | 2,510 | 8,800 | 18,300 | 930 | 1,820 | 7,600 | 14,300 |
2.5 | 1,540 | 3,620 | 9,500 | 17,200 | 990 | 2,600 | 7,000 | 14,600 | 1,040 | 1,900 | 6,100 | 11,500 |
3 | 1,390 | 2,860 | 8,000 | 14,300 | 890 | 2,200 | 5,800 | 12,200 | 840 | 1,670 | 5,100 | 9,500 |
4 | 1,250 | 2,710 | 6,000 | 10,700 | 800 | 2,110 | 4,400 | 9,200 | 760 | 1,570 | 3,800 | 7,200 |
5 | 1,130 | 2,530 | 4,800 | 8,600 | 700 | 1,910 | 3,500 | 7,300 | 700 | 1,440 | 3,100 | 5,700 |
6 | 1,010 | 2,340 | 4,000 | 7,200 | 600 | 1,670 | 2,900 | 6,100 | 620 | 1,280 | 2,500 | 4,800 |
|
|
≤0.1D | ≤0.08D | ≤0.3D | ≤0.24D | ≤0.07D | ≤0.05D | ≤0.21D | ≤0.15D | ≤0.07D | ≤0.05D | ≤0.21D | ≤0.15D |
≤0.03D | ≤0.02D | ≤0.1D | ≤0.05D | ≤0.02D | ≤0.01D | ≤0.05D | ≤0.05D | ≤0.02D | ≤0.01D | ≤0.05D | ≤0.05D |
注意事项
涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
品牌介绍
MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。