产品概述
【产品概述】
●多刃型设计,芯厚大,刚性高,最适于侧面切削加工的多刃型系列。
产品特点
【产品特点】
●十分适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~54HRC)工件材料的切削加工。
●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
●采用高强度的负前角刀刃,高速切削加工中不仅使用寿命长,加工表面的精度也优良。
●采用高刚性的多刃型刀具,能最大限度抑制侧面加工时铣刀因受力而歪斜变形,极大提高了加工表面的精度。
尺寸图
【产品各部位表示方法】
使用案例
【使用案例】硬质合金球头型立铣刀
【使用案例】硬质合金大螺旋角型立铣刀
【适用材质】
【标准切削条件】

注意事项
涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
品牌介绍
MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
型号 | 刃径 D | 全长 L | 刃长
 | 柄径 d | 刃数 | 图号 | 单价(元)30支以上另行报价 |
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 |
XCP-GSXR (尖角保护型) | 3 | 60 | 10 | 6 | 4 | 1 | 233 | 221 | 209 |
4 | 60 | 12 | 6 | 4 | 1 | 244 | 232 | 219 |
6 | 60 | 15 | 6 | 6 | 2 | 252 | 239 | 227 |
6 | 75 | 15 | 6 | 6 | 2 | 259 | 245 | 232 |
8 | 75 | 20 | 8 | 6 | 2 | 333 | 316 | 299 |
8 | 100 | 20 | 8 | 6 | 2 | 348 | 329 | 312 |
10 | 80 | 25 | 10 | 6 | 2 | 425 | 403 | 382 |
10 | 100 | 25 | 10 | 6 | 2 | 443 | 419 | 397 |
12 | 100 | 30 | 12 | 6 | 2 | 539 | 512 | 485 |
12 | 120 | 30 | 12 | 6 | 2 | 563 | 533 | 504 |
14 | 100 | 35 | 14 | 6 | 2 | 693 | 656 | 621 |
16 | 100 | 40 | 16 | 6 | 2 | 786 | 744 | 704 |
[ ! ]所示价格均为税前价
[ ! ]以蓝色文字表示的全长(L)的规格,请指定刃径(D)与全长(L)。
交货期