刃径D | 有效长度 | Ad(mm) | 高硬度钢 (40~50HRC) | 高硬度钢 (50~54HRC) | 高硬度钢 (55~60HRC) | 高硬度钢 (60~62HRC) | ||||
进给速度 (mm/min) | 转速 (min-1) | 进给速度 (mm/min) | 转速 (min-1) | 进给速度 (mm/min) | 转速 (min-1) | 进给速度 (mm/min) | 转速 (min-1) | |||
1 | 4 | 0.02~0.03 | 1,890 | 24,150 | 1,710 | 21,850 | 1,620 | 20,700 | 900 | 12,600 |
6 | 0.01~0.02 | 1,470 | 18,900 | 1,330 | 17,100 | 1,260 | 16,200 | 720 | 9,000 | |
8 | 0.01~0.02 | 1,260 | 16,800 | 1,140 | 15,200 | 1,080 | 14,400 | 612 | 7,200 | |
10 | 0.005~0.01 | 1,050 | 14,700 | 950 | 13,300 | 900 | 12,600 | 450 | 5,400 | |
12 | 0.005~0.01 | 840 | 12,600 | 760 | 11,400 | 720 | 10,800 | 360 | 4,500 | |
1.5 | 6 | 0.02~0.05 | 1,890 | 18,900 | 1,710 | 17,100 | 1,620 | 16,200 | 900 | 12,600 |
8 | 0.015~0.03 | 1,260 | 16,800 | 1,140 | 15,200 | 1,080 | 14,400 | 675 | 9,000 | |
10 | 0.015~0.03 | 1,155 | 15,750 | 1,045 | 14,250 | 990 | 13,500 | 630 | 8,100 | |
12 | 0.015~0.03 | 1,050 | 14,700 | 950 | 13,300 | 900 | 12,600 | 558 | 7,200 | |
16 | 0.01~0.03 | 680 | 12,500 | 620 | 11,310 | 590 | 10,710 | 360 | 6,120 | |
2 | 6 | 0.03~0.07 | 1,840 | 16,910 | 1,660 | 15,300 | 1,580 | 14,490 | 1,010 | 9,320 |
8 | 0.03~0.07 | 1,840 | 16,910 | 1,660 | 15,300 | 1,580 | 14,490 | 1,010 | 9,320 | |
10 | 0.03~0.07 | 1,470 | 14,700 | 1,330 | 13,300 | 1,260 | 12,600 | 810 | 8,100 | |
12 | 0.01~0.03 | 1,260 | 12,600 | 1,140 | 11,400 | 1,080 | 10,800 | 720 | 7,380 | |
14 | 0.01~0.03 | 1,155 | 11,550 | 1,045 | 10,450 | 990 | 9,900 | 630 | 7,020 | |
18 | 0.007~0.02 | 1,000 | 10,500 | 900 | 9,500 | 850 | 8,900 | 600 | 6,500 | |
20 | 0.007~0.02 | 788 | 9,660 | 713 | 8,740 | 675 | 8,280 | 468 | 5,400 | |
25 | 0.005~0.01 | 695 | 8,650 | 630 | 7,860 | 595 | 7,450 | 390 | 4,860 | |
2.5 | 8 | 0.02~0.05 | 2,020 | 13,530 | 1,830 | 12,240 | 1,740 | 11,590 | 1,110 | 7,460 |
12 | 0.02~0.05 | 1,640 | 11,340 | 1,480 | 10,260 | 1,400 | 9,720 | 940 | 6,640 | |
20 | 0.02~0.05 | 1,470 | 10,000 | 1,330 | 9,050 | 1,260 | 8,570 | 720 | 5,510 | |
25 | 0.01~0.03 | 1,030 | 9,450 | 930 | 8,550 | 880 | 8,100 | 570 | 5,220 | |
3 | 12 | 0.02~0.05 | 1,680 | 11,600 | 1,480 | 10,550 | 1,400 | 10,000 | 990 | 6,300 |
16 | 0.02~0.05 | 1,470 | 10,500 | 1,330 | 9,500 | 1,260 | 9,000 | 720 | 5,850 | |
20 | 0.02~0.05 | 1,470 | 9,450 | 1,330 | 8,550 | 1,260 | 8,100 | 720 | 5,220 | |
25 | 0.01~0.03 | 1,320 | 9,410 | 1,190 | 8,510 | 1,120 | 8,060 | 690 | 4,960 | |
30 | 0.01~0.03 | 1,260 | 7,350 | 1,140 | 6,650 | 1,080 | 6,300 | 585 | 4,050 | |
40 | 0.003~0.005 | 840 | 7,350 | 760 | 6,650 | 720 | 6,300 | 495 | 4,500 | |
4 | 16 | 0.04~0.1 | 1,790 | 8,160 | 1,620 | 7,380 | 1,540 | 7,000 | 1,100 | 5,000 |
20 | 0.04~0.1 | 1,680 | 7,350 | 1,520 | 6,650 | 1,440 | 6,300 | 990 | 4,500 | |
30 | 0.04~0.1 | 1,050 | 4,725 | 950 | 4,275 | 900 | 4,050 | 540 | 2,970 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|