XCP涂层硬质合金平头型立铣刀 高硬度钢加工用・4刃/刃长2.5D型・标准刃长型
商品
评价
详情
  • XCP涂层硬质合金平头型立铣刀 高硬度钢加工用・4刃/刃长2.5D型・标准刃长型
  • XCP涂层硬质合金平头型立铣刀 高硬度钢加工用・4刃/刃长2.5D型・标准刃长型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XCP涂层硬质合金平头型立铣刀 高硬度钢加工用・4刃/刃长2.5D型・标准刃长型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
MISUMI独有的分级细微的各种刃长规格。
产品概述
●高硬度钢加工用米思米XCP系列硬质合金立铣刀。
●普通钢~高硬度钢的各种加工中发挥威力的基本型产品。
●刃长品种丰富,可选择符合加工尺寸要求的最佳刃长。
XCP-GEM4SR与XCP-GEM4R基本信息1
产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
XCP-GEM4SR与XCP-GEM4R特点1

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
XCP-GEM4SR与XCP-GEM4R特点2

●刃尖经过尖角保护处理,能最大限度地抑制刃尖崩刃。
XCP-GEM4SR与XCP-GEM4R特点3
尺寸图
XCP-GEM4SR与XCP-GEM4R尺寸图1
规格概述
型号XCP-GEM4SR(刃长2.5D型)
XCP-GEM4SR规格描述
●以蓝色文字表示柄径(d)的规格,请指定刃经(D)与柄径(d)。

型号XCP-GEM4R(标准型)
XCP-GEM4R规格描述
●以蓝色文字表示柄径(d)的规格,请指定刃经(D)与柄径(d)。
●以蓝色文字表示全长(L)的规格,请指定刃经(D)与全长(L)。
使用案例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP铣刀使用案列1
切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金平头型4刃立铣刀进行侧面切削
XCP铣刀使用案列2
●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液,并同时使用鼓风机。
●切削加工时如果发生振颤,请降低切削条件。
XCP铣刀使用案列3
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高硬度钢材加工的选刀要领是什么?
建议选用采用“负前角”,“刀尖的负角度刃带处理”等方法提高了刃尖强度的刀具。或采用多刃型道具,最大限度确保道具的截面积。
高硬度钢材的加工要领是什么?
高速铣削与以往的加工方法相比较,在提高切削速度及进给速度的同时,减少切深量。尽量缩短刀具露出刀夹的长度,并采用如热膨胀刀柄的夹持刚性和跳动精度高的刀夹,这是实现稳定的高精度切削的关键。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金平头型立铣刀 > 平头型立铣刀(硬质合金) > XCP涂层硬质合金平头型立铣刀 高硬度钢加工用・4刃/刃长2.5D型・标准刃长型