超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 2刃 4刃/超短刃颈部避让型 尖角
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 2刃 4刃/超短刃颈部避让型 尖角
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 2刃 4刃/超短刃颈部避让型 尖角

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【产品概述】
●从调质钢到高硬度钢,加工材质广泛,刃尖锋利的高硬度钢加工用尖角型。
产品特点
【产品特点】
●十分适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~54HRC)工件材料的切削加工。
●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
●采用高强度的负前角刀刃,高速切削加工中不仅使用寿命长,加工表面的精度也优良。
●刃尖经过尖角处理,可将内角加工成直角形状。
尺寸图
【产品各部位表示方法】
【产品各部位表示方法】
使用案例
【使用案例】硬质合金球头型立铣刀
【使用案例】

【使用案例】硬质合金大螺旋角型立铣刀
【使用案例】

【适用材质】
【适用材质】

【标准切削条件】
【标准切削条件】
【标准切削条件】
注意事项
涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
品牌介绍
MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
适用加工工件材料是怎样的?
最适合从调质钢(45HRC)到高硬度钢(65HRC)工件材料的金属切削加工。
XCP涂层有什么特点?
采用硬度高和耐热性优异的XCP涂层(含硅),表面硬度达4,000Hv,汽化温度高达1,200℃,高速与干式加工中表现优异,可实现长寿命金属切削加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金平头型立铣刀 > 平头型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 2刃 4刃/超短刃颈部避让型 尖角
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页