在短时间内可大幅提高表面粗糙度,是表面研磨、去除微细毛刺的好工具
<日本锐必克制>
概述・特性
●CECF1(红)的适应性强,适用于去除细微毛刺。
●CECF2(白)比CECF1(红)刚性强,具有高切削性。●线材前端具有高切削力。
●短时间内能大幅度提高表面粗糙度。
●触感柔和,能控制工件的弯曲。
●通过线材前端的自生作用,可减少堵塞。
●可进行干式、湿式加工。
■用 途
●除去模具的电火花痕迹,修正模具。
●在精密零件成型或机械加工后,去除细微的毛刺。
●能除去各种加工痕迹、水锈。
■使用方法
●请装上手动工具后,将刷子按45°角抵在工件表面。
●请尽量以一定的载荷使刷子接触工件,并将切深量控制在较小(1mm以下)程度。
●在进行棱边、凹凸部位的研磨及毛刺的去除时,请降低转速,以较轻的载荷进行加工。
●在使用过程中,线材整体的长度(线长)减少,线将会变硬,磨削力也将上升,从而减弱适应性。此时,请降低转速或载荷(切深量)以调整适应性。
■使用注意事项
●请将最高转速控制在12,000rpm以下使用。 如果在超过最高转速的情况下使用,刷子的线材、柄会有破损的可能。
●请在作业开始以前和更换刷子时分别进行1分钟和3分钟的试运行,以确认振动及刷子柄安装部位是否有异常及松动等情况。
即使在试运行中没有问题,在使用途中发现有振动等异常发生时,请立即停止使用。否则会引起刷子线材、柄等的折断、变形、破损。
●如果使用过大的载荷(切深量)时,不但不能获得最适当的加工效果而且还会发生线材折断、飞散的危险。
●特别是对棱边、凹凸部位的加工,因容易发生线材折断、飞散,请在加工时减小转速和载荷。
■整形&修整方法
●请将刷子前端抵住贴有研磨纸的加工板等,进行形状的修整。
■加工条件
●干式、湿式均可。
请用吸尘器等吸除在干式加工时产生的尘埃。
使用例