线材采用超级纤维油石材料,靠离心力去除圆孔内部交叉孔的细微毛刺
概述・特性

●将超级纤维油石材料制成线材使用,先端具有很强的研磨力。
●用旋转的离心力去除交叉孔的细微毛刺。
●最适于在加工中心、NC 数控车床、专用机床上用自动化方式去除交叉孔毛刺。
●不会损坏交叉孔部位及其棱边形状,去除毛刺精度高。
■用 途
●用于去除机加工后留下的根部厚度在0.1mm 以下的细微毛刺。
●也可用于圆孔内部的研磨和去除氧化皮。
■加工条件
●干式、 湿式均可,请用吸尘器等工具吸除干式加工时产生的尘埃。
●最低使用转速为8,000min-1(去除交叉孔毛刺时)。■使用注意事项
●请使用规格与孔径相符合的工具,以防止线材、轴部位的折断、 变形、损坏。
●请务必将工具的先端部分插进工件的圆孔内再旋转工具,以防止线材损坏、飞散。
●安装旋转工具时,请将工具柄插入夹具的深处,切实紧固。
●使用过程中如发生振动等异常现象,请立即停止使用。否则,可能发生线材、柄部折断、变形、损坏,非常危险。
●最高转速为12,000min-1。超过最高转速使用,可能导致工具损坏。不可用于气动研磨机。●该工具能够去除机加工后根部厚度0.1mm 以下的细微毛刺。

使用例

※交叉孔毛刺图示