概述・特性

●头部为陶瓷纤维砂轮,外周均为磨粒面。
●轴部分具有弹性,与工件柔性接触。
■用 途
●机加工后留下的根部厚度0.2mm 以下的细微毛刺均可有效地除去。
●最适于单点式去除交叉孔细微毛刺。
●请与手用工具、加工中心、NC 数控车床、机械臂配合使用。
■使用注意事项
●安装旋转工具时,请将柄部插到夹具深处,夹持牢固。
●作业开始前用1 分钟、更换工具后用3 分钟进行试运行,检查并确认旋转部分有无跳动,夹持部位有无松动等异常情况。
即使试运行时无问题,在使用中如出现振动等异常现象, 请立即停止旋转。否则可能导致头部损坏,轴折断、变形、损坏。
●最高转速为Φ6 = 10,000min-1、Φ5 = 12,000min-1、Φ4 = 13,000min-1、Φ3 = 15,000min-1。超过最高转速使用,可能导致头部、轴的损坏。
●对工件的切入载荷请不要超过5N(500gf、弯曲变形2mm)。如切入载荷过大,可能导致轴的折断、损坏。

使用例
■使用范例