型号 | 外径 D | 厚度 T | 柄径 d | 柄长 (选择) | 粒度(#) 交货期 | 结合剂 类型 | 最高转速 (min-1) | 1套装入数 | 单价(元) 1~2套 | |||
#80 (红色) | #120 (蓝色) | #180 (黄色) | #220 (绿色) | |||||||||
MWDRP | 2 | 5 | 3 | 40 | CMP66 (硬) | 80,000 | 10 | 167 | ||||
3 | 8 | 27 | 134 | |||||||||
4 | 13 | 30 | CM55 (中硬) | 30,000 | 109 | |||||||
50 | 20,000 | 143 | ||||||||||
5 | 15 | 30 | 30,000 | 113 | ||||||||
6 | 17 | 30 | 122 | |||||||||
50 | 20,000 | 156 | ||||||||||
80 | 15,000 | 163 | ||||||||||
8 | 15 | 30 | CM43 (软) | 40,000 | 119 | |||||||
50 | 23,000 | 145 | ||||||||||
20 | 30 | 30,000 | 126 | |||||||||
10 | 15 | 30 | 40,000 | 119 | ||||||||
50 | 23,000 | 145 | ||||||||||
20 | 30 | 30,000 | 134 | |||||||||
30 | 20,000 | 157 | ||||||||||
15 | 25 | 6 | 35 | 20,000 | 230 | |||||||
20 | 25 | 35 | 285 | |||||||||
25 | 25 | 35 | 365 |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|