标准附件包含:碗型油石(#60 φ30) 2个
盘用支架φ30 1个
纸制盘油石(#60・#80・#120・#180・#320)各3片
带销扳手 1个
接头 1个*
空气软管・加长软管 各1支*
*表示已经安装




概述・特性

CUPT/CUPR/PADK
●碗型油石作为粗加工用的油石,可进行快速研削。
●碗型海绵砂轮能对加工面的粗糙度进行调整,用于铝加工时也不会产生堵塞。
●纸制盘油石可粘在光盘用支架上使用。
■用 途
●碗型油石可用于模具粗加工、模具表面调整、去除毛刺、倒角、除锈等。
●碗型海绵砂轮可用于模具精加工、模具表面调整、涂装的剥除、除锈,也可使用于去除铝、不锈钢部件的损伤。
●纸制盘油石可通过选择粒度,用于从研削到研磨的加工。
DSKH
●可作为上述纸制盘油石用支架使用。
●适用外径Φ30、内径Φ12的各种纸制盘油石用支架。
●采用了适用于曲面的软质橡胶。
●带盘错位防止导件。