• 微型气动研磨机
  • 微型气动研磨机
  • 微型气动研磨机
  • 微型气动研磨机
  • 微型气动研磨机
  • 微型气动研磨机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型气动研磨机

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
FAQ
产品概述
设计紧凑的微型气动研磨机,精加工作业用

气动研磨机概述

型号:MAXHD101/MAXDS102/MAXDSR103
供气压力:0.4-0.6MPa
空气消耗量:200L/minANR
产品特点
MAXHD101
紧固方式为固定销+扳手方式
将轴承装入马达部位和先端部位2处,极大降低消耗,实现了良好的稳定性
采用提高寿命的特殊叶片(成形品)
通用性强,可对应任何材质的工件
采用铝制机身,减轻了产品重量

MAXDS102
减轻重量,可准确地传递手感,进行细微作业
采用提高寿命的特殊叶片(成形品)
前端径细,夹具深度深
芯部跳动精度高

MAXDSR103
通过使用聚氨酯护套,极大地减少了振动,消音效果尤为显著
采用提高寿命的特殊叶片(成形品)
规格概述
型号最高转速
(min-1
适用
磨头柄径
磨头
安装用工具
夹持深度
(mm)
全长
(mm)
外径
(mm)
重量
(g)
噪音
(dBA)
排气方式
MAXHD10160,000φ3固定销
紧固扳手
301551613078后方
MAXDS1022813316110
MAXDSR1033013316120
使用案例
气动研磨机使用范例气动研磨机使用范例一般作业,去除毛刺。

金属,精密金属的精加工。

去除毛刺,模具加工。
气动研磨机使用
倒角去毛刺
抛光打磨
工艺品雕刻
相关产品
搭配的砂轮
商品名称:带轴橡胶砂轮
推荐理由:具有独特的弹性,追求超强研磨性能和高品质研磨面,是众多客户首选的畅销产品。通用性广。
搭配的百页轮
商品名称:百页轮
推荐理由:使用氧化铝的研磨布,抛光效果均匀整齐,平面、曲面、异形面均可作业。

规格表

型号最高转速
(min-1
适用
磨头直径
磨头
安装工具
夹持深度
(mm)
全长
(mm)
外径
(mm)
重量
(g)
噪音
(dBA)
排气方式单价(元)
1把
MAXHD10160,000Φ3固定销
紧固扳手
301551613078后方600
MAXDS1022813316110560
MAXDSR1033013318120590


[ ! ]所示价格均为税前价
[ ! ]提供气动研磨机修理服务,如有需要,敬请来电垂询。
[ ! ]此类产品中有标准附件。
[ ! ]使用过程中,为确保气动研磨机的长期稳定使用,须进行注油等日常维护。
[ ! ]另售维护专用空气软管。(P.907)

■数量折扣表([ ! ]数量减价未满1分时舍去)

数 量12~34~1920~
折扣率价格表3%5%另行报价

使用例

微型气动研磨机 高耐久型/精密型/静音・低振动型:相关图像

关于此商品的常见问题 (FAQ)
气动研磨机为何需要维修?
1.气动研磨机属于消耗品,研磨时必有磨损 2.气动研磨机需要定期滴油保养,否则空气中的杂志和废销残留在机器内会导致内部零件磨损 3.气动研磨机维修后可达到新品相同的效果,大大降低采购成本
如何在米思米进行气动研磨机的维修?
第一步,联系米思米客服(电话021-67108701 或者邮件cs@misumi.sh.cn);第二步,米思米专员对应回收及报价,确认报价下订单;第三步,米思米维修完毕送货上门。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选