产品概述
本品为以氧化铝磨粒为原料,经过高温热处理后,结合而成的油石。可广泛用于刀具、零件的研磨。

产品特点
产品高端。整体浓度均匀。适合精密研磨,如下图的80#产品。

本品的特点为油石粒度——产品根据颜色可区别粒度。这样避免使用时出错

从80~500的各个粒度均有,方便使用者从开粗到精抛的成套作业。

尺寸图
本品为长方体,规格为长宽厚 L W T

规格概述
DOS单件 | 100 | 25 | 13 | 80 | 180 | 300 | 500 | 1 |
115 | 38 | 16 | 80 | 180 | 300 | 500 |
150 | 25 | 6 | | | 300 | |
150 | 25 | 9.5 | | | 300 | |
150 | 25 | 13 | | | 300 | |
150 | 50 | 25 | 80 | 180 | 300 | 500 |
200 | 25 | 6 | | | 300 | |
200 | 25 | 9.5 | | | 300 | |
200 | 25 | 13 | | | 300 | |
200 | 50 | 25 | 80 | 180 | 300 | 500 |
DOSP套件 | 50 | 25 | 6 | | 180 | 300 | 500 | 5 |
75 | 25 | 6 | | 180 | 300 | 500 |
75 | 25 | 9.5 | | 180 | 300 | 500 |
100 | 13 | 1.5 | | | 300 | |
100 | 13 | 2 | | | 300 | |
100 | 13 | 3 | | | 300 | |
100 | 13 | 4 | | | 300 | |
100 | 13 | 5 | | | 300 | |
100 | 13 | 6 | | | 300 | |
100 | 25 | 3 | | | 300 | |
100 | 25 | 6 | | | 300 | |
使用方法
油石的研磨方法主要有以下几种:湿研、干研和半干研,下面来看看主要怎么来操作的。
①湿研:又称敷砂研磨,把液态研磨剂连续加注或涂敷在研磨表面,磨料在工件与研具间不断滑动和滚动,形成切削运动。
②干研:又称嵌砂研磨,把磨料均匀在压嵌在研具表面层中,研磨时只须在研具表面涂以少量的硬脂酸混合脂等辅助材料。
③半干研:类似湿研,所用研磨剂是糊状研磨膏。研磨既可用手工操作,也可在研磨机上进行。
工件在研磨前须先用其他加工方法获得较高的预加工精度,所留研磨余量一般为5~30微米。
使用案例
1)刀片的加工
2)砂轮的修尖
3)工件的打磨
4)金属制品的打磨
注意事项
1.本品为易碎品搬运要注意
2.本品为研磨产品,建议手工操作时带上手套,以免长时间操作皮肤受损。
3.本品研削是会产生部分粉尘,建议戴口罩使用。
4.本品在机器上使用时,操作工请戴安全护镜,以防尖锐碎片飞出损害员工眼睛。
相关产品
进化版——超级纤维油石 | 修边利器——诺佳刮刀 | 全日本进口——金刚石CBN砂轮 |
 |  |  |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
概述・特性

●DOS·DOSP(A磨粒油石)
以氧化铝磨粒为原料,经高热处理结合而制成的油石,可广泛用于刀具、零件的研磨。