缩短修锐时间,提高加工效率
![金刚石修整笔 角柱多结晶金刚石型:相关图像](//www.misumi.com.cn/linked/item/10600278840/img/a100001.gif)
概述・特性
使用上的注意事项
[ ! ]修锐中请向金刚石注入充分的冷却水,否则会因摩擦热而引起金刚石的石墨化现象,导致裂纹和破损,缩短金刚石寿命。
[ ! ]金刚石尽管硬度非常高,但经不起冲击。为避开砂轮边角的冲击,请从砂轮的中心向左右进行修锐。如果一次的切入量过深或从砂轮边缘进行进给,可能导致金刚石破损。
[ ! ]为延长金刚石的寿命,请将切入量控制在0.02~0.03mm以下。
[ ! ]研磨表面的粗糙度与进给速度(250mm/min以内)及切入量有关。如果加快进给速度,会增大表面粗糙度,但锋利度将获得提高。
[ ! ]当金刚石棱角受磨损,感到摩擦阻力变大时,请使轴旋转均匀使用以始终确保锋利的棱角。
[ ! ]追加加工修整笔的柄部可能导致金刚石脱落等事故,敬请注意。请避免在距顶端(金刚石部)30mm以内的范围内进行追加加工。追加加工产生的加工应力、冲击以及热量均会对金刚石造成极大的影响,这是非常危险的。
■金刚石修整笔的用途
● 金刚石修整笔为普通砂轮用(不适用于金刚石、CBN砂轮)。
● EDIADR(单石型)为外径加工用。DIADRK(斜楔型)、DIADRP·EDDRP(圆锥型)对R角加工、槽加工、细微部加工有效。
● EDRSP·DIADRSP(角柱多结晶金刚石型)对重视加工效率用有效。
● 金刚石修整笔虽对CBN砂轮不适用,但可用于陶瓷CBN砂轮(CB接触、强力接触型)。使用单石型时,请选择比推荐规格大1~2号尺寸的金刚石。