产品概述
米思米高性能平面研磨砂轮,采用境外先进技术生产,并使用高端原料。性价比高。寿命长、效率高、保型好。

产品特点
89A砂轮(平面1型)

89A / 90A / 9GB / TY-C砂轮(平面1型 / 双面锲型10型)

米思米高性能砂轮采用国外先进技术。
米思米砂轮在品质上通过多层修磨,非常稳定。
通过,米思米特有配方出的结合剂,在保型良好的情况下,提高效率。
规格概述
使用案例
本品广泛运用于通用行业的特殊磨削、模具加工、轴承加工、齿轮加工等。

外圆磨

平面磨
注意事项
不正确的使用会导致砂轮损坏和对操作人员的伤害,请严格遵守机床操作规程及磨具安全规则GB4674/GB2494的规定。
所有砂轮都是相对易碎的产品,在搬动过程中必须小心轻放。
保存砂轮时,应对不同类型的产品提供适宜的架子。
安装就位前,用目测法或利用声音检查砂轮可能存在的损害或损伤情况,以及检查机床和砂轮之间的转速是否相符。