卓越的切削性能和精度,精湛品质一试便知
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
概述・特性
(1) 磨削性能良好,只需轻轻地靠上就有足够的磨削压力。加压过大会导致砂轮寿命缩短。
(2) 湿式磨削性能好、工具使用寿命长。另外干式磨削亦可。
(3) 平时无需修锐,砂轮堵塞变钝时,请用刷子、 GC油石等清洗或修锐。
(4) 请避免将工具弯曲、 变形使用。
(5) 最佳磨削速度因工件及磨削条件而不同,通常在1,000~2,000m/min的范围。(小径砂轮通常为1,000m/min。)
(6) 由于转速、悬长、跳动等因素,有时会导致严重的横向振动,有折断、飞散的危险。在磨削前请务必检查确认夹具的脏污已清除、尽量缩小悬长、安装后的跳动调整确认在0.02mm以下。