产品概述
米思米砂轮历经几十年磨炼,目前在业界小有名气。本系列日本原装进口。针对中高端客户需求,和知名品牌性能一致,但价格低廉。
本系列为金刚石1A1树脂砂轮。主要作为为平面磨、外圆磨、开槽等。
尺寸图
本品横截面看为长方形。已两端侧面为研削面。中间为孔。

产品特点
本系列为金刚石1A1树脂砂轮。使用全进口磨料和结合剂,在研削力和寿命的平衡达到极致。
配合米思米系统的便捷性和专业表述,客户可以轻松地自行选定所要的绝大多数规格。

使用方法
本品为机加工产品。主要在磨床和加工中心使用。
在使用设定时,请根据厂房环境等。做好,进给转速等调整,
研磨一段时间后,需要对砂轮进行修正。
一般建议使用GC油石,性价比高。
下图是油石修正示意图。

使用案例
1,平面研磨——本品大多数作为平面磨的耗材,对硬质合金材料效果极佳。
2,外圆磨——本品可以作为外圆磨产品使用。需要的可以针对使用性能进行特别备注。
3,开槽——由于使用了进口材料,切削力出众,完全可以用于一般的开槽工艺。

注意事项
本品为易碎品,搬运和使用时要注意。
本品在研磨过程中可能出现碎片飞出,使用时必须带防护镜。
本品由干磨湿磨之分,要看清选择的产品是否为干磨或湿磨。
相关产品
相关其他研磨产品
修边利器——诺佳刮刀 | 万能油石——A磨粒油石 | 升级版油石——锐必克超级纤维油石 | 性价比之选——黄砂砂纸圆片 |
 |  |  |  |
概述・特性

●DIA-1A1(金刚石)适用于硬质合金的磨削。
●CBN-1A1(CBN)适用于高硬度钢的磨削。(不适用于生材、预硬钢的磨削。)
[ ! ]平面磨削用金刚石/CBN砂轮的选择方法