刀柄规格 | 适用规格 θ (选择) | 中心贯通孔 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | G | 重量 (kg) | 适用 主轴锥度 | 单价(元)15个以上另行报价 | ||
1~2个 | 3~4个 | 5~14个 | ||||||||||||||||
BP30T | 1 (θ=45°) 2 (θ=60°) | 无 | 43 | 20 | 23 | 4 | 5 | 18 | 12.5 | 16.5 | 7 | 11 | M12 | 0.03 | BT30 | 价格会跟随市场 价格而变动 请通过报价单确认 最终价格 | ||
BP40T | 无 | 60 | 25 | 35 | 5 | 6 | 28 | 17 | 23 | 10 | 15 | M16 | 0.08 | BT40 | ||||
H (有) | ||||||||||||||||||
BP50T | 无 | 85 | 40 | 45 | 8 | 10 | 35 | 25 | 38 | 17 | 23 | M24 | 0.28 | BT50 | ||||
H (有、附○形圆槽) |
刀柄 规格 | 适用规格 (选择) | 中心 贯通孔 | L | L1 | L2 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | θ | G | 重量 (kg) | 适用的各机床厂商 | 单价(元)15个以上另行报价 | ||
1~2个 | 3~4个 | 5~14个 | ||||||||||||||
PS | Y3 | 无 | 85 | 40 | 45 | 25 | 38 | 17 | 23 | 90° | M24 | 0.28 | BT50森精机、大阪机工用 | 188 | 183 | 178 |
Y3-H | 有 | 246 | 239 | 234 | ||||||||||||
F2 | 无 | 60 | 25 | 35 | 17 | 23 | 10 | 15 | 90° | M16 | 0.08 | BT40森精机、大阪机工用 | 188 | 183 | 178 | |
O | 85 | 38 | 47 | 25 | 38 | 16 | 22 | 60° | M24 | 0.27 | OKUMA用 | 188 | 183 | 178 | ||
O1 | 110 | 38 | 72 | 25 | 38 | 16 | 22 | 60° | M24 | 0.49 | 246 | 239 | 234 | |||
N | 70 | 40 | 30 | 25 | 39 | 18 | 25 | 60° | M24 | 0.22 | 新日本工机用 | 188 | 183 | 178 | ||
N2 | 95 | 40 | 55 | 25 | 39 | 18 | 25 | 60° | M24 | 0.43 | 246 | 239 | 234 | |||
H | 86 | 38 | 48 | 27 | 38 | 17 | 22 | 45° | U-1 | 0.28 | 日立精机用 | 188 | 183 | 178 | ||
HI | 113 | 40 | 73 | 25 | 38 | 17 | 22 | 45° | M24 | 0.52 | 246 | 239 | 234 | |||
MP50 | M | 无 | 71 | 40 | 31 | 25 | 36 | 18 | 24 | 90° | M24 | 0.23 | BT50三井精机用 | 197 | 191 | 187 |
M-H | 有 | 256 | 249 | 244 | ||||||||||||
MP40 | MI | 无 | 50 | 25 | 25 | 17 | 23 | 10 | 15 | 90° | M16 | 0.07 | BT40三井精机用 | 197 | 191 | 187 |
PS | J | 无 | 79 | 40 | 39 | 25 | 35 | 18 | 23 | R4 | M24 | 0.24 | 三菱重工用 | 188 | 183 | 178 |
JI | 104 | 40 | 64 | 25 | 39 | 18 | 23 | R4 | M24 | 0.44 | 246 | 239 | 234 | |||
V7.5NV10 | 有 | 44.1 | 25 | 19.1 | 17 | 22 | 12.4 | 18.8 | 45° | M16 | 0.07 | BT40山崎马扎克用 | 246 | 239 | 234 | |
V15NV20 | 65.2 | 40 | 25.2 | 25 | 37 | 20.8 | 28.9 | 45° | M24 | 0.23 | BT50山崎马扎克用 | 246 | 239 | 234 | ||
T1 | 无 | 110 | 40 | 70 | 25 | 38 | 17 | 23 | 45° | M24 | 0.42 | BT50东芝用 | 246 | 239 | 234 | |
P40T | JIS | 无 | 54 | 25 | 29 | 17 | 23 | 14 | 19 | 75° | M16 | 0.09 | JIS-B6339-89 | 197 | 191 | 187 |
JIS-H | 有 | 310 | 300 | 295 | ||||||||||||
P50T | JIS | 无 | 74 | 40 | 34 | 25 | 38 | 21 | 28 | 75° | M24 | 0.27 | 197 | 191 | 187 | |
JIS-H | 有 | 327 | 317 | 311 |
刀柄 规格 | 适用规格 θ (选择) | 中心 贯通孔 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | G | 重量 (kg) | 适用的 主轴锥度 | 单价(元) | ||
1~2个 | 3~4个 | 5个~ | ||||||||||||||||
P30TAW | 45° 60° | 无 | 43 | 20 | 23 | 4 | 5 | 18 | 12.5 | 16.5 | 7 | 11 | M12 | 0.03 | BT30 | 38 | 37 | 36 |
P40TAW | 45° 60° 90° | 无 | 60 | 25 | 35 | 5 | 6 | 28 | 17 | 23 | 10 | 15 | M16 | 0.08 | BT40 | 43 | 41 | 41 |
P50TAW | 无 | 85 | 40 | 45 | 8 | 10 | 35 | 25 | 38 | 17 | 23 | M24 | 0.28 | BT50 | 58 | 56 | 55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|