公称尺寸 M×P | 切削锥长 Lcf | 精度 | 全长 L | 螺纹长 Lc | 颈长 L1 | 柄径 d | 槽数 | 扁尾部 长度 Lk | 扁尾部 宽度 K | 1套数量 (支) | 单价(元) 1~4套 (1支单价) | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5支 | 280 (56.0) |
M2.5 | 0.45 | 2.5P | 44 | 4.5 | 20 | 3 | 5 | 2.5 | 5支 | 249 (49.8) | ||
M3 | 0.5 | 2.5P | LM2 | 46 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5支 | 219 (43.8) |
M4 | 0.7 | 2.5P | LM3 | 52 | 7 | 22 | 5 | 7 | 4.0 | 5支 | 204 (40.8) | |
M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | 8 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5支 | 218 (43.6) | ||
M6 | 1 | 2.5P | 62 | 10 | 30 | 6 | 7 | 4.5 | 5支 | 242 (48.4) | ||
M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | 13 | 35 | 6.2 | 8 | 5.0 | 5支 | 330 (66) | ||
M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | 15 | 39 | 7 | 8 | 5.5 | 5支 | 448 (89.6) | ||
M12 | 1.75 | 2.5P | LM4 | 82 | 18 | 42 | 8.5 | 9 | 6.5 | 5支 | 614 (122.8) |
数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|