型号 | 刃径 D 指定单位0.01mm | 有效加工孔深度 | 刃长![]() | 全长 L | 柄径 d | 倒角C | 单价(元) 30支以上另行报价 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | |||||||
TAC-BREM3R-2 | 2.00~ 3.00 | 10 | 12 | 90 | 6 | 0.5 | 308 | 293 | 277 |
TAC-BREM3R-3 | 3.01~ 4.00 | 15 | 17 | 90 | 6 | 0.5 | 296 | 281 | 266 |
TAC-BREM3R-4 | 4.01~ 5.00 | 20 | 22 | 100 | 6 | 0.8 | 298 | 283 | 268 |
TAC-BREM3R-5 | 5.01~ 6.00 | 25 | 27 | 100 | 6 | 0.8 | 305 | 290 | 275 |
TAC-BREM3R-6 | 6.01~ 8.00 | 30 | 32 | 105 | 8 | 1 | 397 | 377 | 357 |
TAC-BREM3R-8 | 8.01~10.00 | 40 | 42 | 105 | 10 | 1.5 | 456 | 433 | 410 |
TAC-BREM3R-10 | 10.01~12.00 | 50 | 52 | 120 | 12 | 2 | 630 | 599 | 567 |
工件材料 | 切削速度(m/min) | 进给量(mm/rev) |
普通钢(HRC45以下) | 60~120 | 0.03~0.1 |
不锈钢 | 60~120 | 0.03~0.1 |
高硬度刚(HRC45~60) | 60~90 | 0.03~0.1 |
铸铁 | 40~60 | 0.03~0.1 |
铝合金 | 200~300 | 0.03~0.1 |
※切削条件设定的注意事项
1. 切削速度由标准切削条件为基准来确定,如刀夹(推荐使用热膨胀刀柄)及加工中心主轴的跳动精度较高时,以采用较高的切削条件为好。
2. 若精加工余量设定为小于镗孔立铣刀先端倒角C部的1/3,则可实现稳定的切削加工。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|