概述・特性
●可对孔进行精加工,高于一般铰刀的加工精度。
●适合于通用机床使用。
■加工工序参考例
·精加工Φ1.0以下孔时
中心钻→钻头(孔径-0.1)→钻头(孔径-0.02)→铰刀
·精加工Φ1.0以上孔时
中心钻→钻头(孔径-0.2)→钻头(孔径-0.05)→铰刀
■切削条件
刃径 D | SKS | SKD |
进给速度 F(mm/min) | 转速 (min-1) | 进给速度 F(mm/min) | 转速 (min-1) |
0.5 | 15 | 160 | 13 | 140 |
0.7 | 15 | 155 | 13 | 140 |
1.0 | 15 | 150 | 13 | 135 |
1.4 | 14 | 140 | 12 | 126 |
1.6 | 13 | 130 | 11 | 117 |
1.9 | 12 | 120 | 10 | 108 |
3.0 | 10 | 100 | 9 | 90 |
5.9 | 9 | 90 | 8 | 81 |