型号 | 直径 D | 两角 θ | 芯厚 P | 槽长![]() | 全长 L | 柄径 d | 单价(元) 30支以上另行报价 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | |||||||
TA-NCSPD (标准型) | 2 | 90° | 0.15~0.3 | 8 | 49 | 2 | 102 | 79 | 75 |
3 | 90° | 0.2 ~0.4 | 10 | 50 | 3 | 102 | 79 | 75 | |
4 | 90° | 0.5 ~0.7 | 12 | 52 | 4 | 102 | 79 | 75 | |
6 | 90° | 0.7 ~0.9 | 20 | 66 | 6 | 154 | 118 | 112 | |
8 | 90° | 0.8 ~1.2 | 25 | 79 | 8 | 174 | 145 | 138 | |
10 | 90° | 1.1 ~1.5 | 25 | 89 | 10 | 250 | 208 | 198 | |
12 | 90° | 1.4 ~1.8 | 30 | 102 | 12 | 282 | 236 | 224 | |
TA-LS-NCSPD (长柄型) | 3 | 90° | 0.2 ~0.4 | 10 | 80 | 3 | 132 | 128 | 125 |
4 | 90° | 0.5 ~0.7 | 12 | 100 | 4 | 131 | 127 | 125 | |
6 | 90° | 0.7 ~0.9 | 20 | 140 | 6 | 168 | 163 | 159 | |
8 | 90° | 0.8 ~1.2 | 25 | 140 | 8 | 193 | 188 | 184 | |
10 | 90° | 1.1 ~1.5 | 25 | 170 | 10 | 229 | 222 | 218 | |
12 | 90° | 1.4 ~1.8 | 30 | 170 | 12 | 289 | 281 | 275 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|