型号 | 直径 D 指定单位0.01mm | 槽长 | 全长 L | 柄径 d | 单价(元) 30支以上另行报价 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | |||||
TAC-MS-ESDR | 0.31~0.34 | 5 | 38 | 3 | 247 | 190 | 180 |
0.35~0.39 | 6 | 38 | 3 | 247 | 190 | 180 | |
0.41~0.49 | 7 | 38 | 3 | 247 | 190 | 180 | |
0.51~0.59 | 7 | 38 | 3 | 224 | 172 | 164 | |
0.61~0.69 | 7 | 38 | 3 | 224 | 172 | 164 | |
0.71~0.79 | 8 | 38 | 3 | 224 | 172 | 164 | |
0.81~0.89 | 10 | 38 | 3 | 224 | 172 | 164 | |
0.91~0.99 | 10 | 38 | 3 | 224 | 172 | 164 | |
1.01~1.09 | 10 | 38 | 3 | 179 | 137 | 130 | |
1.11~1.19 | 10 | 38 | 3 | 179 | 137 | 130 | |
1.21~1.29 | 10 | 38 | 3 | 179 | 137 | 130 | |
1.31~1.39 | 10 | 38 | 3 | 179 | 137 | 130 | |
1.41~1.49 | 10 | 38 | 3 | 179 | 137 | 130 | |
1.51~1.59 | 10 | 38 | 3 | 179 | 137 | 130 | |
1.61~1.69 | 12 | 38 | 3 | 190 | 146 | 139 | |
1.71~1.79 | 12 | 38 | 3 | 190 | 146 | 139 | |
1.81~1.89 | 12 | 38 | 3 | 190 | 146 | 139 | |
1.91~1.99 | 12 | 38 | 3 | 190 | 146 | 139 | |
2.05~2.95 (指定单位0.05mm) | 12 | 38 | 3 | 210 | 154 | 146 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|